Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK406GN08T4 Elkay® 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN08T4 Elkay® 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN08T4 Elkay® 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK406GN08T4 Elkay® 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Google-Übersetzung,
    Elkay 4" Centerset mit freiliegendem Deckhahn mit 8" Schwanenhalsauslauf 4" Wristblade-Griffe Chrom
    Spezifikation
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability.

      INCLUDES TWO AERATORS: Comes installed with 1.5 GPM water-saving aerator; optional 2.2 GPM aerator insert included.

      2 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using two faucet holes.

      4" HOLE SPREAD: Faucets designed to be installed using 4" hole spread.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK406GN08T4
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeScrub & Handwash
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.19
    • Breite (Inches)9.5
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit