Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Einarm-Flaschenfüllstation zur Wandmontage für den Außenbereich, ungefiltert und ungekühlt. Merkmale: Robustes, vandalensicheres Gehäuse, Laminarströmung, Edelstahl der Serie 300. Mechanische Tastenbetätigung. Wandmontage (an der Wand) für den Außenbereich, für eine Zapfstelle.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)
    • NSF REG4

    Merkmale:

    • Das korrosionsbeständige Grundmaterial bietet optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Robuste Konstruktion mit manipulationssicheren Schrauben, die flecken- und korrosionsbeständig sind.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Frostbeständige Optionen verfügbar
    • Erhältlich in 4 atemberaubenden Ausführungen
    • Ideal für den Außenbereich
    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeOutdoor tubular
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit