Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK4408BFBLU Elkay Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Blue
LK4408BFBLU Elkay Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Blue
    Elkay

    LK4408BFBLU Elkay Outdoor ezH2O® Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Blue

    Google-Übersetzung,
    Elkay Outdoor ezH2O-Flaschenfüllstation, Wandhalterung, mit Einzelbrunnen, ungefiltert, ungekühlt, blau
    Spezifikation
    • Corrosion-resistant base material provides the ultimate protection from the elements.

      Heavy-gauge construction with tamper-resistant screws that resist stains and corrosion.

      Vandal-resistant bubblers feature chrome-plated integral hood guard to prevent contamination from other users, airborne deposits and tampering.

      Bottle filler meets ADA guidelines for reach range; fountain meets ADA guidelines for wheelchair access.

      Laminar flow provides clean fill with minimal splash.

      Available in 12 stunning finishes.

      Ideal for outdoor use.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK4408BFBLU
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeOutdoor tubular
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)33.49
    • Breite (Inches)21.43
    Verwandt
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)75.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit