Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
    Elkay

    LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Wasserspender mit zwei Ebenen und integrierter Haustierstation für den Außenbereich. Nicht gefiltert, nicht gekühlt, frostbeständig. Merkmale: Robust, vandalensicher, Laminarströmung, Haustierbrunnen, versiegelt, frostbeständig, Edelstahl der Serie 300. Ausgestattet mit einem vandalensicheren Trinkbrunnen. Mechanische Tastenaktivierung. Freistehend/bodenmontiert, für den Außenbereich geeignet, mit zwei Stationen.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.4

    Merkmale

    • Das korrosionsbeständige Grundmaterial bietet optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Robuste Konstruktion mit manipulationssicheren Schrauben, die flecken- und korrosionsbeständig sind.
    • Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Der Trinkbrunnen für Haustiere verfügt über einen langsamen Wasserablauf für einfaches Trinken.
    • Das vollständig abgedichtete, frostbeständige System minimiert die Grundwasserverunreinigung und verhindert, dass sich Abwasser mit Frischwasser vermischt.
    • Erhältlich in 4 atemberaubenden Ausführungen
    • Ideal für den Außenbereich

    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeOutdoor tubular
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)64
    • Breite (Inches)31
    • Tiefe (Inches)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit