Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK4420BF1UDBGRY Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray
LK4420BF1UDBGRY Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray
LK4420BF1UDBGRY Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray
    Elkay

    LK4420BF1UDBGRY Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray

    Google-Übersetzung,
    Elkay Outdoor ezH2O obere Flaschenfüllstation, zweistufig, Sockel mit Haustierstation, ungefiltert, ungekühlt, grau
    Spezifikation
    • Corrosion-resistant base material provides the ultimate protection from the elements.

      Heavy-gauge construction with tamper-resistant screws that resist stains and corrosion.

      Vandal-resistant bubblers feature chrome-plated integral hood guard to prevent contamination from other users, airborne deposits and tampering.

      Laminar flow provides clean fill with minimal splash.

      Pet fountain features slow drainage for easy drinking.

      Freeze-resistant options available.

      Available in 12 stunning finishes.

      Ideal for outdoor use.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK4420BF1UDBGRY
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeOutdoor tubular
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)64
    • Breite (Inches)31
    Verwandt
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit