Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated

    Google-Übersetzung,

    Zweistufiger Standbrunnen für den Außenbereich mit Haustierstation (ungefiltert, nicht gekühlt). Ausgestattet mit robustem, vandalensicherem Edelstahl der Serie 300. Mechanische Knopfdruckbetätigung. Freistehend/auf dem Boden montiert, für den Außenbereich geeignet und mit zwei Stationen.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)

    Merkmale:

    • Das korrosionsbeständige Grundmaterial bietet optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Robuste Konstruktion mit manipulationssicheren Schrauben, die flecken- und korrosionsbeständig sind.
    • Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
    • Der Trinkbrunnen für Haustiere verfügt über einen langsamen Wasserablauf für einfaches Trinken.
    • Frostbeständige Optionen verfügbar
    • Erhältlich in 4 atemberaubenden Ausführungen
    • Ideal für den Außenbereich
    Spezifikation
    • keywords:lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeOutdoor tubular
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.31
    • Breite (Inches)26
    • Tiefe (Inches)31
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit