Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Google-Übersetzung,

    Einloch-Deckarmatur mit verdecktem Auslauf (8 Zoll), 4 Zoll langem Handgriff (verchromt). Die Armatur hat eine Durchflussrate von 1,5 GPM.
    Die Armatur besteht aus verchromtem Messing und verfügt über ein Vierteldreh-Keramikventil. Für die Armatur wird ein Hahnloch benötigt.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • NIEDRIGER DURCHFLUSS: Enthält wassersparende Funktionen
    • MASSIVE MESSINGKONSTRUKTION: Für lange Haltbarkeit entwickelt.
    • INKLUSIVE VANDALRESISTENTEM BLITZER: Ausgestattet mit einem wassersparenden, vandalensicheren 1,5-GPM-Belüfter; 2,2- und 0,5-GPM-Belüftereinsätze sind ebenfalls enthalten.
    • Auslaufschwenk-Begrenzungsstift: Ein spezieller Stift fixiert den Wasserhahn in der erforderlichen Position für die benötigten Anwendungen.
    • 1-Loch-Armatur: Die Armatur ist für die Installation mit einem einzigen Hahnloch ausgelegt.
    Spezifikation
    • keywords: Single hole, Duel handle, Duel control, Hand wash, Scrub, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK500GN08T4
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeScrub & Handwash
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.12
    • Breite (Inches)9.69
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit