Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle

    Google-Übersetzung,

    Alltagstaugliche Einloch-Küchenarmatur mit ausziehbarer Brause und Hebelgriff (nur nach vorne gerichtet). Die Armatur hat einen Durchfluss von 1,5 GPM (Gallonen pro Minute) und ist aus Messing gefertigt. Sie verfügt über ein Keramikscheibenventil und benötigt ein Hahnloch.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • NIEDRIGER DURCHFLUSS: Beinhaltet wassersparende Funktionen
    • Wasserwege aus massivem Messing: Gebaut für lange Haltbarkeit
    • INKLUSIVE ZWEI BELÜFTER: Ein wassersparender 1,5-GPM-Belüfter ist bereits installiert; ein optionaler 2,2-GPM-Belüftereinsatz ist ebenfalls enthalten.
    • Abnehmbare Kartusche: Ermöglicht die einfache Reparatur und den Austausch der Kartusche.
    • OPTIONALE RADAUFHELLUNG: Die Abdeckplatte ermöglicht verschiedene Montagearten.
    • Ausziehbarer Sprühkopf: Sorgt für eine größere Reichweite und gründlichere Reinigung.
    • HANDSPRÜHMASCHINE MIT PAUSE-FUNKTION: Ermöglicht das Sprühen, Sprühen und Anhalten des Wasserstrahls je nach Aufgabe.
    • 1-Loch-Armatur: Die Armatur ist für die Installation mit einem einzigen Hahnloch ausgelegt.
    Spezifikation
    • keywords: EVERYDAY, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK6000_LS_CR
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeEveryday
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.25
    • Breite (Inches)11.5
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit