Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK6000LS Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle Lustrous Steel
LK6000LS Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle Lustrous Steel
LK6000LS Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle Lustrous Steel
LK6000LS Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle Lustrous Steel
LK6000LS Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle Lustrous Steel
LK6000LS Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle Lustrous Steel
    Elkay

    LK6000LS Elkay Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle Lustrous Steel

    Google-Übersetzung,
    Elkay Everyday Einloch-Küchenarmatur zur Deckmontage mit herunterziehbarer Brause nur nach vorne Hebelgriff aus glänzendem Stahl
    Spezifikation
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      SOLID BRASS WATERWAYS: Built for long-term durability.

      INCLUDES TWO AERATORS: Comes installed with 1.5 GPM water-saving aerator; optional 2.2 GPM aerator insert included.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      OPTIONAL ESCUTCHEON: Cover plate allows for multiple types of installations.

      PULL-DOWN SPRAY HEAD: Provides extra reach for additional cleaning and rinsing coverage.

      HAND SPRAY WITH PAUSE FEATURE: Allows for streaming, spraying and pausing the water based on tasks.

      1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK6000LS
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeEveryday
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.25
    • Breite (Inches)11.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit