Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK800GN05T4 Elkay® 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK800GN05T4 Elkay® 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK800GN05T4 Elkay® 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK800GN05T4 Elkay® 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Google-Übersetzung,
    Elkay 8" Centerset mit verdecktem Deckhahn mit 5" Schwanenhalsauslauf 4" Wristblade-Griffe Chrom
    Spezifikation
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability.

      INCLUDES VANDAL-RESISTANT AERATOR: Comes installed with 1.5 GPM water-saving, vandal-resistant aerator; 2.2 and .5 GPM aerator inserts included.

      SPOUT SWING RESTRICTOR PIN: Special pin locks faucet into stationary position for required applications.

      3 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using three faucet holes.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK800GN05T4
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeFood Service
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit