Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle

    Google-Übersetzung,

    Avado® Einloch-Küchenarmatur mit ausziehbarer Brause und nach vorne gerichtetem Hebelgriff. Die Armatur hat einen Durchfluss von 1,8 GPM (Gallonen pro Minute) und ist aus Messing gefertigt. Sie verfügt über ein Keramikscheibenventil und benötigt ein Hahnloch.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • Ausziehbarer Sprühkopf: Sorgt für eine größere Reichweite und gründlichere Reinigung.
    • ERGONOMISCHER DREHBARER SPRÜHKOPF: Der Sprühkopf lässt sich für eine einfache Handhabung um 360° drehen.
    • Strapazierfähiger und flexibler, nylonummantelter Schlauch: Hochwertiges Material sorgt für reibungsloses Aus- und Einfahren des Sprühkopfes
    • Zweifunktions-Wasserstrahl: Gleichmäßiger Strahl für den täglichen Gebrauch; kraftvoller Sprühstrahl für die gründliche Reinigung
    • EINHANDBEDIENUNG: Der Griff lässt sich nur um 90° nach vorne drehen, sodass es keine Beeinträchtigung der Spritzschutzwand gibt.
    • KERAMIK-SCHEIBENKARTUSCHE: Bietet dauerhafte und zuverlässige Leistung; zum einfachen Austausch herausnehmbar
    • EIN ARMATURLOCH: Die Armatur ist für die Installation mit nur einem Armaturenloch ausgelegt.
    • OPTIONALE RADIUSSCHUTZKLAPPE INKLUSIVE: Die Abdeckplatte ermöglicht verschiedene Montagearten.
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • ADA-KONFORM: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKAV3031_CR_LS_MB_BK
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeAvado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.69
    • Breite (Inches)10.6
    • Tiefe (Inches)11.39
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit