Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKAV3031CR Elkay Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle Chrome
LKAV3031CR Elkay Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle Chrome
LKAV3031CR Elkay Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle Chrome
    Elkay

    LKAV3031CR Elkay Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle Chrome

    Google-Übersetzung,
    Elkay Avado Einloch-Küchenarmatur mit herunterziehbarer Brause und nur nach vorne gerichtetem Hebelgriff, Chrom
    Spezifikation
    • PULL-DOWN SPRAY HEAD: Provides extra reach for additional cleaning and rinsing coverage.

      ERGONOMIC SWIVEL SPRAY: Spray head rotates a full 360° for ease of use.

      DURABLE AND FLEXIBLE NYLON BRAIDED HOSE: Premium material provides smooth operation when extending and retracting the spray head.

      TWO-FUNCTION WATER DELIVERY: Steady stream for everyday use; powerful spray for heavy-duty cleaning.

      SINGLE-HANDLE OPERATION: Handle rotates 90° forward only, so there is no interference with the backsplash.

      CERAMIC DISC CARTRIDGE: Provides durable and reliable performance; removable for easy replacement.

      ONE FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.

      OPTIONAL ESCUTCHEON INCLUDED: Cover plate allows for multiple types of installations.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKAV3031CR
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeAvado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.69
    • Breite (Inches)10.6
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit