Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle

    Google-Übersetzung,

    Avado® Einloch-Küchenarmatur mit semiprofessionellem Auslauf und Hebelgriff (nur nach vorne gerichtet). Die Armatur hat eine Durchflussrate von 1,5 GPM (Gallonen pro Minute) und ist aus Messing gefertigt. Sie verfügt über ein Keramikscheibenventil und benötigt ein Hahnloch.

    Einhaltung:

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • NIEDRIGER DURCHFLUSS: Enthält wassersparende Funktionen
    • Wasserwege aus massivem Messing: Gebaut für lange Haltbarkeit
    • INKLUSIVE ZWEI BELÜFTER: Ein wassersparender 1,5-GPM-Belüfter ist bereits installiert; ein optionaler 2,2-GPM-Belüftereinsatz ist ebenfalls enthalten.
    • Abnehmbare Kartusche: Ermöglicht die einfache Reparatur und den Austausch der Kartusche.
    • NUR NACH VORNE DREHENDER GRIFF: Der/Die Griff(e) lässt/lassen sich nur nach vorne drehen, sodass es keine Beeinträchtigung der Wand oder der Spritzschutzwand gibt.
    • HANDSPRÜHMASCHINE MIT PAUSE-FUNKTION: Ermöglicht das Sprühen, Sprühen und Anhalten des Wasserstrahls je nach Aufgabe.
    • 1-Loch-Armatur: Die Armatur ist für die Installation mit einem Hahnloch ausgelegt.
    • Vorspül-Sprühkopf: Sorgt für eine größere Reichweite bei gründlicher Reinigung und Spülung.
    Spezifikation
    • keywords: AVADO, SEMI PROFESSIONAL, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKAV4061CR_LS
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeAvado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)22
    • Breite (Inches)2.12
    • Tiefe (Inches)10.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5.48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit