Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
    Elkay

    LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black

    Google-Übersetzung,
    Elkay Avado Wandmontage Einloch-Topffüller Küchenarmatur mit Hebelgriffen Mattschwarz
    Spezifikation
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      POT FILLER: Wall mount design is perfect for filling large pots on the stove.

      SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKAV4091MB
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeAvado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.75
    • Breite (Inches)9.12
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit