Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LRAD2222601_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 22" x 22" x 6" Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD2222601_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 22" x 22" x 6" Single Bowl Drop-in ADA Sink
    Elkay

    LRAD2222601_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 22" x 22" x 6" Single Bowl Drop-in ADA Sink

    Google-Übersetzung,

    Lustertone® Classic Edelstahl-Einbauspüle (56 x 56 x 15 cm) mit einem Becken, ADA-konform. Die Spüle ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittigen Ablauf hinten und Dämpfungsfüße nur am Boden.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
    • ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Look.
    • EINBAUMONTAGE: Das Waschbecken ist für den Einbau von oben konzipiert und wird so zum Blickfang in Ihrem Zimmer.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • Sound Guard®-TECHNOLOGIE: Große Pads verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    Spezifikation
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLRAD2222601_4_MR2
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)22
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)12.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit