Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    Elkay ezH2O® Flaschenfüllstation & Einzel-Hochleistungs-Wasserkühler mit Filter und Kühlung aus Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser, basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, hohe Effizienz, Laminarströmung, Abfluss, vandalensicher, optische Filterüberwachung. Ausgestattet mit vandalensicherem StreamSaver™-Trinksystem. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinksystems per Knopfdruck. Wandmontage für Innenräume, für eine Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
      ASME A112.19.3/CSA B45.4
      CAN/CSA C22.2 Nr. 120
      GreenSpec®
      NSF 372 (bleifrei)
      NSF 42
      NSF 53
      NSF 61
      UL 399
      NSF 401

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; vandalensichere, per Knopfdruck aktivierbare Wasserspenderfunktion.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Vandalismusgeschützte Aktivierung per Knopfdruck sowohl für den Flaschenfüller als auch für den Wasserspender.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
    • Für den Innenbereich geeignet.
    Spezifikation
    • Keywords: elkay drinking fountain parts diagram, elkay drinking fountain repair manual, elkay water fountain no water coming out, elkay bottle filler parts, elkay water fountain with bottle filler, elkay water fountain adjustment, Water Coolers, Bottle Filling Stations, Refrigerated Water Bottle Filling Station, Single ADA Cooler, sensor activation bottle filler, Quick filter change wrapper, Laminar flow, LED filter, Visual filter monitor

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLVRCGRN8WSK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeVRC Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.75
    • Breite (Inches)18.62
    • Tiefe (Inches)18.06
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)78
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit