ezH2O® Flaschenfüllstation mit berührungsloser Aktivierung und gekühltem Edelstahl-Einfüllstutzen (ADA-konform). Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) Trinkwasser mit 10 °C (50 °F), basierend auf 27 °C (80 °F) Zulaufwasser und 32 °C (90 °F) Umgebungstemperatur (gemäß ASHRAE 18-Test). Ausstattung: Antimikrobielle Beschichtung*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss und visuelle Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor und sensorgesteuerte Trinkbrunnenaktivierung. Wandmontage für Innenräume, geeignet für eine Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- NSF-Standard 61
- NSF-Standard 372
- CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
- UL-gelistet
Merkmale:
- Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller & Trinkbrunnen) für einfache, freihändige Bedienung
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
- Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
- Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
- Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
- Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
- Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
- Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen und Mikroorganismen.
- Für den Innenbereich geeignet