ezH2O® Flaschenfüllstation mit einem ADA-konformen, gefilterten und nicht gekühlten Edelstahlbehälter. Ausstattung: antimikrobiell*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss und visuelle Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinksystem. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinksysteme an Vorder- und Seite. Wandmontage (für Innenräume) für eine Zapfstelle. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- ADA & ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 Nr. 120
- GreenSpec®
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
- UL 399
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- NSF-Standard 61
- NSF-Standard 372
- CSA B45.4
- CSA C22.2 Nr. 120
- UL-gelistet
Merkmale:
- Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler)
- Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
- Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
- Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
- Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
- Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
- Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
- Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
- Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; leicht zu bedienender, per Druckknopf aktivierbarer Sprudler
- Für den Innenbereich geeignet