Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSDWSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZSDWSVRSK_LK ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation mit vandalensicherem, gefiltertem Edelstahl-Kühlfach (nicht gekühlt). Ausstattung: antimikrobielle* Beschichtung, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss und visuelle Filterüberwachung. Inklusive vandalensicherem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung des Trinkbrunnens an Vorder- und Seite. Wandmontage (für Innenräume) für eine Zapfstelle. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler)
    • Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Entwässerungssystem beseitigt stehendes Wasser.
    • Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; leicht zu bedienender, per Druckknopf aktivierbarer Sprudler
    • Für den Innenbereich geeignet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSDWSVRSK_LK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.06
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)18.38
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit