Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZWS-ERPB8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-ERPB8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-ERPB8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-ERPB8-RF Elkay ezH2O® Retrofit Bottle Filling Station for SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Nachrüst-Flaschenfüllstation für SwirlFlo® Trinkbrunnen mit Filter und Kühlung aus Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) 50 °F Trinkwasser, basierend auf 80 °F Zulauftemperatur und 90 °F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss und optische Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck. Wandmontage (Unterputzrahmen/-platte) für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA C22.2 Nr. 120
    • UL

    Merkmale

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Flaschenabfüllung zur Nachrüstung bestehender gekühlter Druckknopf-Trinkbrunnen.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Schiffe mit neuer Oberseite, neuem Rahmen und integrierter ezH2O®-Station
    • Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; leicht zu bedienender, per Druckknopf aktivierbarer Sprudler
    • Der Flaschenfüller entspricht den ADA-Richtlinien hinsichtlich der Reichweite; der Trinkbrunnen entspricht den ADA-Richtlinien hinsichtlich des Rollstuhlzugangs

    Spezifikation
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, NSF, NSF372, NSF 372, EZWS-ERPB8-RF

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZWS-ERPB8-RF
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeSwirlFlo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.81
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)38.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit