Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZWS-SFGRN8K ezH2O®  Bottle Filling Station & SwirlFlo® Single Fountain High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-SFGRN8K ezH2O®  Bottle Filling Station & SwirlFlo® Single Fountain High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-SFGRN8K ezH2O®  Bottle Filling Station & SwirlFlo® Single Fountain High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-SFGRN8K ezH2O® Bottle Filling Station & SwirlFlo® Single Fountain High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation & SwirlFlo® Einzelbrunnen, hocheffizient, gefiltert, gekühlt, Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, berührungslos, hocheffizient, Laminarströmung, Abfluss, optische Filterüberwachung. Inklusive FlexiGuard® StreamSaver™-Sprudler. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Sprudler-Aktivierung per Knopfdruck. Wandmontage (Unterputzrahmen/-platte) für Innenräume, für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Die Modelle sind wahlweise mit dem hocheffizienten SwirlFlo®-Getränkespender oder dem gekühlten Soft Sides®-Getränkespender erhältlich.
    • Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung und leicht zu handhabender, per Knopfdruck aktivierbarer Sprudler
    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung für einfache Bedienung (Flaschenfüller); einfach zu bedienende Aktivierung per Knopfdruck (Sprudler)
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
    • Hochleistungskompressor und Isolierung reduzieren den Energieverbrauch und demonstrieren so das Engagement für Nachhaltigkeit.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Der Flexi-Guard StreamSaver™-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und Mikroorganismen schützt und den Wasserverbrauch reduziert.
    Spezifikation
    • keywords:NSF, NSF372, NSF 372, EZWS-SFGRN8K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZWS-SFGRN8K
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeSwirlFlo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.81
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)39.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit