Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LZWSRK Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® RetroFit Flaschenfüllstation-Set für gefiltertes, nicht gekühltes Wasser der EZ Family-Serie. Ausstattung: Antimikrobielle Eigenschaften*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, visuelle Filterüberwachung. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Wandmontage (für Innenräume), 1 Zapfstelle. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; Nachrüstung für bestehende Kühlgeräte des Typs EZ 115V.
    • Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Silberionen-Schutz gegen Mikroorganismen auf wichtigen Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Entwässerungssystem verhindert stehendes Wasser.
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen und Mikroorganismen.
    • Für den Innenbereich geeignet.
    Spezifikation
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Filtered Non-Refrigerated Water filter, RetroFit Bottle Filling Station Kit, Non Refrigirated filter, Family Filtered water filling station

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZWSRK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18.88
    • Breite (Inches)3.56
    • Tiefe (Inches)17.87
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit