Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PSR22194 Elkay Celebrity® Stainless Steel 22" x 19-1/2" x 7-1/8" 4-Hole Single Bowl Drop-in Sink
PSR22194 Elkay Celebrity® Stainless Steel 22" x 19-1/2" x 7-1/8" 4-Hole Single Bowl Drop-in Sink
PSR22194 Elkay Celebrity® Stainless Steel 22" x 19-1/2" x 7-1/8" 4-Hole Single Bowl Drop-in Sink
PSR22194 Elkay Celebrity® Stainless Steel 22" x 19-1/2" x 7-1/8" 4-Hole Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    PSR22194 Elkay Celebrity® Stainless Steel 22" x 19-1/2" x 7-1/8" 4-Hole Single Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,
    Elkay Celebrity Edelstahl 22" x 19-1/2" x 7-1/8", 4-Loch Einzelschüssel Einbauspüle
    Spezifikation
    • DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

      SINGLE BOWL: Bowl gives you uninterrupted space for washing and stacking dishes or other household tasks.

      20-GAUGE STAINLESS STEEL: Highest grade 20-gauge thickness and Type 304 stainless steel for everyday lasting durability, performance and finish.

      QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

      U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation mean less time under the sink for an easier install.

      CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink.

      MADE IN THE USA: This Elkay product is proudly made in the USA.

      DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

      CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 27".
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPSR22194
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCelebrity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.12
    • Breite (Inches)19.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit