Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PSRADQ191955L3 Elkay Celebrity® Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 5-1/2" 3-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink with Quick-clip and Left Drain
Elkay

PSRADQ191955L3 Elkay Celebrity® Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 5-1/2" 3-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink with Quick-clip and Left Drain

Google-Übersetzung,
Elkay Celebrity Edelstahl 19-1/2" x 19" x 5-1/2", 3-Loch Single Bowl Drop-in ADA Waschbecken mit Quick-Clip und Abfluss links
Spezifikation
  • ADA COMPLIANT: Product is ADA compliant when properly installed.

    DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

    SINGLE BOWL: Bowl gives you uninterrupted space for washing and stacking dishes or other household tasks.

    20-GAUGE STAINLESS STEEL: Highest grade 20-gauge thickness and Type 304 stainless steel for everyday lasting durability, performance and finish.

    QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

    QUICK-CLIP MOUNTING SYSTEM: Quickly and securely install sink from above the counter with a series of clips that attach to laminate countertops.

    OFFSET DRAIN: Drain placement provides more usable space on the bottom of the sink and in the cabinet below.

    MADE IN THE USA: This Elkay product is proudly made in the USA.

    DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

    CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 24".
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPSRADQ191955L3
  • ProduktfamilieSINK
  • ProduktgruppeCelebrity Classroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.5
  • Breite (Inches)19
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)9.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit