Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SS81302 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

SS81302 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Google-Übersetzung,

Sturdibilt® Edelstahl-Spülbecken (84 x 70 x 36 cm) zur Standmontage. Das Spülbecken ist aus 14-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte. Das Spülbecken steht auf vier 16-Gauge-Edelstahlrohrbeinen (41 mm Außendurchmesser) mit kugelförmigen Füßen, die bis zu 25 mm höhenverstellbar sind.

Einhaltung:

ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF 2

Merkmale:

  • 14-Gauge, Edelstahl Typ 304.
  • Geschweißte Fachkonstruktion mit rechtwinkligen Ecken.
  • Das spezielle Rinnendesign mit 2-Zoll-Schürze minimiert das Überlaufen.
  • 14 Zoll tiefe Fächer.
  • 8 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45-Grad-Neigung zur Schmutzabweisung.
  • Die Spülbecken sind so angeordnet, dass das Wasser ablaufen kann.
  • 3-1/2"-Ablauföffnung.
  • Spülbecken auf Hochglanz poliert.
  • Spülbecken auf (4) verstellbaren Edelstahlrohrbeinen LK251.
  • 1-5/8" Außendurchmesser mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.
Spezifikation
  • Keywords: 14-gauge, Type 304 stainless steel. Square corner welded compartment construction, channel rim, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, laundry sinks, Floor Standing Scullery Sink with Two Faucet Holes, commercial sinks, Floor mount, Single basin, Square corner welded construction,

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSS81302
  • ProduktfamilieCIS
  • ProduktgruppeSturdibilt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)44
  • Breite (Inches)27.5
  • Tiefe (Inches)33
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 42 16.16
  • Format2014TitelCommercial Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit