ezH2O® Vandalismusgeschützte Flaschenfüllstation & Einzelkühler, ungefiltert, nicht gekühlt, Edelstahl. Ausstattung: Green Ticker™, Laminar Flow, Abfluss, vandalismusgeschützt. Inklusive vandalismusgeschütztem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllknopf mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens. Wandmontage, geeignet für Innen- und Außenbereiche, für 1 Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- NSF-Standard 61
- NSF-Standard 372
- CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
- UL
Merkmale
- Ideal für stark frequentierte Einrichtungen wie Bildungs- und Freizeiteinrichtungen
- Vandalismusgeschützte, per Knopfdruck aktivierbare Flaschenfüllvorrichtung und Wasserspender
- Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
- Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
- Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
- Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich