Weldbilt® Edelstahl-Spülbecken (68,6 x 69,9 x 35,6 cm) zur Standmontage. Das Spülbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte. Das Spülbecken steht auf vier 1,5 mm starken Edelstahlrohrbeinen mit 4,1 mm Außendurchmesser und kugelförmigen Füßen, die bis zu 2,5 cm höhenverstellbar sind.
Einhaltung:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF2
Merkmale:
- Hochwertiger Edelstahl Typ 304, Stärke 14-Gauge.
- Entwickelt, um den hohen Belastungen in Hotel-, Restaurant-, Cafeteria- und anderen Großküchen standzuhalten.
- Die Spülbeckenfächer verfügen über eine verschweißte, abgerundete Eckkonstruktion mit einem Radius von 1/4 Zoll; die Kanten sind für eine einfache Reinigung glatt geschliffen.
- Kanalrandkonstruktion mit 2"-Schürze, schräger hygienischer Umlenkung und nach innen geneigtem Rand zur Minimierung von Verschüttungen.
- Die 8 Zoll hohe, durchgehende, geneigte Spritzschutzwand ist schmutzabweisend und 2 Zoll dick, um die Installation von Rohrleitungen zu ermöglichen.
- Spülbecken auf Hochglanz poliert.
- Das Spülbecken ist zum Abfließen geneigt.
- Das Spülbecken ist zum Abfließen geneigt.
- Rohrbeine aus Edelstahl, 1-5⁄8" Außendurchmesser, mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.