Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WNSF8354LR4 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 102" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Triple Compartment 4-Hole Scullery Sink w/L&R Drainboards
Elkay

WNSF8354LR4 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 102" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Triple Compartment 4-Hole Scullery Sink w/L&R Drainboards

Google-Übersetzung,

WNSF8354LR4 Elkay Weldbilt® Edelstahl-Spülbecken (102" x 27-1/2" x 14") zur Standmontage mit drei Becken und Abtropffläche. Das Spülbecken ist aus 14-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine polierte Satin-Oberfläche sowie einen mittigen Abfluss. Es steht auf vier 16-Gauge-Edelstahlrohrbeinen (1 5/8") mit kugelförmigen Füßen, die bis zu 1" höhenverstellbar sind.

Einhaltung:

  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • NSF 2

Merkmale:

  • Hochwertiger Edelstahl Typ 304, Stärke 14-Gauge.
  • Entwickelt, um den hohen Belastungen in Hotel-, Restaurant-, Cafeteria- und anderen Großküchen standzuhalten.
  • Die Spülbeckenfächer verfügen über eine verschweißte, abgerundete Eckkonstruktion mit einem Radius von 1/4 Zoll; die Kanten sind für eine einfache Reinigung glatt geschliffen.
  • Kanalrandkonstruktion mit 2"-Schürze, schräger hygienischer Umlenkung und nach innen geneigtem Rand zur Minimierung von Verschüttungen.
  • Die 8 Zoll hohe, durchgehende, geneigte Spritzschutzwand ist schmutzabweisend und 2 Zoll dick, um die Installation von Rohrleitungen zu ermöglichen.
  • Spülbecken auf Hochglanz poliert.
  • Abtropffläche und Spülbecken mit Gefälle zum Ablaufen des Wassers.
  • 3-1/2"-Ablauföffnung mittig in jedem Fach.
  • Rohrbeine aus Edelstahl, 1-5⁄8" Außendurchmesser, mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.
Spezifikation
  • Keywords: Weldbilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWNSF8354LR4
  • ProduktfamilieCIS
  • ProduktgruppeWeldbilt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)44
  • Breite (Inches)27.5
  • Tiefe (Inches)102
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)206
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • Klassifizierung22 42 16.16
  • Format2014TitelCommercial Sinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit