Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
    ELKO

    PLUS modular outlet 2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010

    3.6 von 5 Sternen3.6(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Modulare Steckdose 2x8 UTP C6 PLUS wird komplett mit ToolLess-Buchse, abgewinkelter Mittelplatte und Kombirahmen geliefert. Einfacher Anschluss ohne Werkzeug. Die modulare Steckdose wurde gemäß der SS-EN 50173-Serie entwickelt und gestaltet und ist Teil des ELKO TCS-Garantiesystems. Einbautiefe 30mm. Farbe Polarweiß RAL90.

    Spezifikation
    • 5105377

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO05546
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeModular outlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC001264
    • ETIM-NameData communication connection box copper (twisted pair)
    • UNSPSCNameOutlet box
    • UNSPSCCode39121308
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung10 55 33
    • Format2014TitelData Distribution Boxes
    • OmniClassNummer23-37 13 15 13
    • OmniClassTitelLocal Area Network Communication Hardware
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden