Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS movement sensor 160 degrees 10A PW RAL9010
PLUS movement sensor 160 degrees 10A PW RAL9010
PLUS movement sensor 160 degrees 10A PW RAL9010
    ELKO

    PLUS movement sensor 160 degrees 10A PW RAL9010

    Google-Übersetzung,

    Bewegungsmelder PLUS 2200W, Erfassungsbereich: 160° zur Montage in Installateurdose. Eingang für externen Taster. 5-500Lux. Zeit: 1 Sek.-30 Min. Pulsmodus. Einbautiefe 27mm. PLUS Farbe Polarweiß RAL9010.

    Spezifikation
    • E-nr. 1363023

      Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz
      Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
      LED: 200 W
      Light bulbs: 2200 W
      Halogen lamps: 2000 W
      Conventional transformer: 500 VA
      Electronic transformers: 1050 VA
      Capacitive load: 10 A, 140 μF
      Low energy lamps, CFL: 200 W
      Engine power: 1000 VA
      Zero connection required (3 conductor systems)
      Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
      Unlimited number of external pushbuttons, max. 50 m cable
      Detection range: 160 °
      Area: approx. 8 m
      Indication: 1 LED (behind the lens)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO06992
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeDimmers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)27
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000133
    • ETIM-NameMovement sensor complete
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSensors and detectors
    • Klassifizierung23 09 13.23
    • Format2014TitelSensors and Transmitters
    • OmniClassNummer23-35 37 00
    • OmniClassTitelElectrical Switches
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden