Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
    ELKO

    RS16 keycard switch screw PW RAL9003

    Google-Übersetzung,

    Keycard-Schalter RS mit Licht, Unterputzmontage. Deckplatte und Rahmen aus halogenfreiem Thermoplast. Wird komplett mit Rahmen geliefert. Verschraubung der Leiter mit Hebeklemme. Alle Schlüsselkarten mit max. Breite 54 mm verwendbar. 1-polig, 2-polig und mit Signalfunktion anschließbar. Farbe Reinweiß.

    Spezifikation
    • RS Nyckelkortsbrytare för infällt montage. Med ram och centrumplatta av halogenfri termoplast. Fästskruvavstånd, 60 mm. Skruvanslutning av ledarna med hissklämma. Avsedd även för kombinationsmontage. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar. 1- och 2-polig anslutning är möjlig. Växlande kontakt för indikering. Med blå lysdiodi. Samtliga nyckelkort med max. bredd 54 mm kan användas. Montagedjup 11,5mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO30116
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)84
    • Breite (mm)84
    • Tiefe (mm)11.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.06
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 00
    • OmniClassTitelElectrical Switches
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden