Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010

    4.4 von 5 Sternen4.4(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    2-Wege-Schalter PLUS Unterputz mit Klemmkontakten. Deckplatte und Rahmen aus halogenfreiem Thermoplast. Wird komplett mit Rahmen geliefert. Der Abdeckrahmen kann auch mit Schrauben befestigt werden. Befestigungsdurchmesser 60 mm. Auch für Kombinationsmontage vorgesehen. Einbautiefe 11,5 mm. Lieferung ohne Montagekrallen. Befestigungskrallen können separat bestellt werden. Farbe Polarweiß RAL9010.

    Spezifikation
    • E-nr. 1848121

      16A, 250V

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO03891
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)11.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit