Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005

    Google-Übersetzung,

    Keycard-Schalter PLUS mit Licht, flächenbündiger Einbau. Deckplatte und Rahmen aus halogenfreiem Thermoplast. Wird komplett mit Rahmen geliefert. Verschraubung der Leiter mit Hebeklemme. Alle Schlüsselkarten mit max. Breite 54 mm verwendbar. 1-polig, 2-polig und mit Signalfunktion anschließbar. Farbe schwarz

    Spezifikation
      • 1848459
      • 10A, 230V
      • Lysdiod: Blå LED
      • Effektförbrukning LED: =0,2W/230V
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO04628
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)11.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.543
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_43
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKey card locks
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 25
    • OmniClassTitelKey Lock Switches
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit