Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
    ELKO

    PLUS orientation/night-light PW RAL9010

    Google-Übersetzung,

    Orientierungs-/Nachtlicht PLUS Unterputzmontage. Nachtlicht ist ein Leitlicht für Korridore, Arztzimmer, Schlafzimmer und liefert ein weißes Leitlicht, das sich nach unten zum Boden ausbreitet. Die Helligkeit kann mit einem kleinen Schraubendreher eingestellt werden. Schraubverbindung. Vorgesehen für 12, 24V AC/DC und 230V AC. Max. 30mA (einstellbar). Lebensdauer 75.000 Stunden. Einbautiefe 17mm. Farbe Polarweiß.

    Spezifikation
    • E-nr. 1848070
      12, 24V AC / DC and 230V AC.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO04635
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOrientation lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)17
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000064
    • ETIM-NameInformation light signal for domestic switching devices
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEmergency exit devices
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit