Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
    ELKO

    PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010

    Google-Übersetzung,

    Kombirahmen 2x2fach PLUS. Kombirahmen doppelreihig, 2x2 Löcher, für alle ELKO PLUS Geräte mit Mittelplatte 56x56mm. Die Rippen zwischen den Löchern sind abnehmbar, was die Montage von 3-Wege-Steckdosen ermöglicht. Mit den roten Kästen und 71-mm-Abstandshaltern von ELKO ist es einfach, Geräte sowohl horizontal als auch vertikal zu montieren. Farbe Polarweiß.

    Spezifikation
    • E-nr. 1848790

      Kombinationsram 2x2-fack PLUS fjällvit

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO05237
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeFrames
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)156
    • Breite (mm)156
    • Tiefe (mm)11
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000125
    • ETIM-NameSocket outlet
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical systems
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit