Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005

    Google-Übersetzung,

    Modulare Steckdose 2x8 UTP C6 PLUS wird komplett mit ToolLess-Buchse, abgewinkelter Mittelplatte und Kombirahmen geliefert. Einfacher Anschluss ohne Werkzeug. Die modulare Steckdose wurde gemäß der Serie SS-EN 50173 entwickelt und gestaltet und ist Teil des ELKO TCS-Garantiesystems. Einbautiefe 30mm. Farbe: Schwarz.

    Spezifikation
    • 5105381

      2xC6 UTP ToolLess

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO05552
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeModular outlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC001264
    • ETIM-NameData communication connection box copper (twisted pair)
    • UNSPSCNameOutlet box
    • UNSPSCCode39121308
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung10 55 33
    • Format2014TitelData Distribution Boxes
    • OmniClassNummer23-37 13 15 13
    • OmniClassTitelLocal Area Network Communication Hardware
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit