Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010

    Google-Übersetzung,

    DCL Wandsteckdose PLUS, Montage mit Klemmkontakten. DCL bedeutet Device for Connection of Luminaires und ist ein Stecker- und Buchsensystem zum Anschließen der festen Beleuchtungsausrüstung. DCL Lampenauslass für Wand passend für alle Kombirahmen von ELKO. Farbe Polarweiß RAL9010.

    Spezifikation
    • 1885147

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus fjällvit. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg. Passar alla ELKO kombinationsramar.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO06955
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeDCL Outlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC001025
    • ETIM-NameTrip indicator
    • UNSPSCNameLamp sockets
    • UNSPSCCode39111803
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpecialist socket outlets
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit