Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
    ELKO

    PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010

    Google-Übersetzung,

    Timer 10A zum Einbau in Installationsdose. Stunden 5 Minuten - 8 Stunden. Eingang für externen Taster. PLUS Polarweiß RAL9010.

    Spezifikation
    • E-nr: 1887966

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07000
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeTimer PLUS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)27
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001594
    • ETIM-NameTime switch for domestic switching devices
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 37 37
    • OmniClassTitelTime Switches
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit