Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDA - Double-action space-saving folding door waterproof
ellipse

EDA - Double-action space-saving folding door waterproof

3.9 von 5 Sternen3.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Double-Action-Falt-Innentür mit reduziertem Hub zur Auflösung von Radiuswidersprüchen. Es kann durch Drücken oder Ziehen in beide Richtungen geöffnet werden. Es ist nur als Türelement mit Holz- oder Metallrahmen in vier Ausführungen erhältlich: vorlackierte Wabe, vorlackierter Vollkern, Laminat oder Aquarell ( wasserabweisendes Kompaktlaminat). Die Versiegelung zwischen den Blättern ist ein Fingerklemmschutz. Es wurde für RMCs entwickelt.

Spezifikation
  • Door folding on itself 2/3-1/3 on frame free bay

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEDA
  • ProduktfamiliePorte Pliante
  • ProduktgruppeAquarelle
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 35 13
  • Format2014TitelFolding Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 15 27
  • OmniClassTitelFolding Wood Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich