Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Full thermostatizable right-angle valve for steel pipe
Emmeti SPA

Full thermostatizable right-angle valve for steel pipe

Google-Übersetzung,
Die Ventile und Rücklaufverschraubungen werden zum Anschließen und Absperren von Heizkörpern, thermischen Konvektoren und Gebläsekonvektoren verwendet, die mit heißem oder kaltem Wasser oder mit Glykol betrieben werden. Sie können auf jeder Art von Rohr installiert werden: Kupfer-, verzinkte Stahl-, Kunststoff- oder Mehrschichtrohre, unter Verwendung der entsprechenden Dichtungssysteme. Die Vollventile sind in folgenden Ausführungen erhältlich: Manuell, Thermostatisierbar, Thermostatisch – gerade und rechtwinklig mit Kupfer-, PEX-, Mehrschicht-PP-, PB-Anschlussrohr. – Gerade und rechtwinklig mit Anschlussrohr aus Stahl.
Spezifikation
  • Full thermostatizable righ-angle valve for steel pipe. Connection: - To radiator: 3/8” or 1/2" M - To steel pipe: 3/8” or 1/2" F Construction: - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N - Collar in PA6 (30% FV) - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring for shutter steadyng in NBR - Spring in stainless steel AISI 302 - Spindle in stainless steel AISI 304 - Collar for body shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring for shutter in EPDM - Washer of lock gasket in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Shutter steadyng in NBR - Knob in white ABS RAL 9003 in 2 pieces - Nut nickel-plated brass TN UNI En 12165 CW617N - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operation temperature: + 100 °C
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFull_thermostatizable_right_angle_steel
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeFull
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung35 20 19
  • Format2014TitelHydraulic Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit