Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GAS BOX - Recessed ball valve for gas with retractable handle
Emmeti SPA

GAS BOX - Recessed ball valve for gas with retractable handle

Google-Übersetzung,

Dank des hochautomatisierten Produktionssystems ermöglichen die Futurgas-Ventile von Emmeti einen hohen Qualitätsstandard, der die Konstanz der konstruktiven und fluiddynamischen Eigenschaften garantiert. Jedes produzierte Ventil wird während der Montagephase mit speziellen elektropneumatischen Stationen getestet, um eine für alle Anwendungen geeignete Dichtigkeit zu gewährleisten.
Die Ventile sind für den Einsatz mit Gas der drei Gasfamilien (Methan, Stadtgas, Flüssiggas) für Nieder- und Mitteldruck-Verteilernetze und -systeme geeignet.

Die Ventile sind gebaut mit:
- Gehäuse aus Messing UNI EN 12165 CW617N
- Messingkugel UNI EN 12165 CW617N
- PTFE-Kugeldichtung jungfräulich
- Messingstange UNI EN 12164 CW617N
- Stangendichtung O-Ring NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
- Hebel aus Stahl, verzinkt, plastifiziert
- Mutter aus verzinktem Stahl
-PTFE

Technische Daten:
- Außengewinde - Innengewinde: UNI EN 10226-1 (ISO 7/1: 1994)
- Gewinde für Mutter, Zapfen und Druckhahn: UNI EN ISO 228-1
- Betriebsdruck MOP 5
- Hochtemperaturbeständigkeitsklasse: B0.1
- Betriebstemperatur: von -20 bis +60 ° C

Ventile müssen in vollständig geöffneter oder geschlossener Position verwendet werden.

Spezifikation
  • Box with built-in ball valve for gas with retractable knob suitable for the interception of natural gas and LPG according to the specifications referred to in the UNI 7129 standard. Valve certified according to UNI EN 331 and CE marked. Technical data: - Connections: DN 15 with 3/4 "" M threaded connections - Operating temperature: - 20 ° C ÷ 60 ° C - Working pressure: MOP 5 (20) Construction: - 3/4 ”M-M UNI EN 12165 CW617N brass valve body - Shockproof PS box - Base for support housing - ABS support - PP knob - ABS door (chromed as standard) - Couplings for sheath
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGas_Box
  • ProduktfamilieFuturgas
  • ProduktgruppeGas Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)73.5
  • Breite (mm)290
  • Tiefe (mm)103
Links
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_33_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas ball valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit