Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Elbow 90° in HDPE
Emmeti SPA

Insulated Elbow 90° in HDPE

Google-Übersetzung,
90°-Kurve aus HDPE mit thermischer und akustischer Isolierung, solide und schlagfest. Eigenschaften: - Optimale Schalldämmung durch Polyolefin-Schaumdämmung - Verhindert Kondenswasserbildung durch die Dämmung mit wasserabweisender geschlossener Zellstruktur - Einfache und sichere Montage durch Gummiverbindungen Technische Daten: - Temperaturbereich: - 40°C bis 95°C - Mantelrohr: Polyethylen hoher Dichte (HDPE) - Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK bei 40°C - Maße: DN 125 und DN 170
Technische Spezifikation
  • Referenznummervmc_insulated_elbow_90
  • ProduktfamilieVMC
  • ProduktgruppeTubing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • UNSPSCNameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSCCode401016
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning systems
  • OmniClassNummer23-33 00 00
  • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien