Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Absolute Swing-Doppeltür von Ermetika ist ein wandbündiges Scharniermodell mit minimalistischem und praktischem Stil. Es erfüllt die Bedürfnisse von Architekten und Innenarchitekten, die nach innovativen Systemen suchen, die Funktionalität und Design vereinen. Es eignet sich sowohl für Gips- als auch für Gipskartonwände und kann wie die Wand dekoriert werden, um sich in die Umgebung einzufügen. Beispielsweise können Tapeten dazu verwendet werden, Räumen mehr Charakter zu verleihen und zu einem echten Einrichtungselement zu werden. Auf der anderen Seite kann es mit einer Kontrastfarbe bemalt werden, um so zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu werden. Die Absolute Swing Doppeltür ist in folgenden Wandstärken erhältlich: PUTZ: 107 und 125 mm. Gipskartonplatten: 107 und 125 mm.
    Spezifikation
    • MAIN FEATURES - Aluminum AVV6060 frame; - Satin chrome invisible hinges; - White foam gasket; - Self-locking magnetic lock AGB; - Wood door with spruce frame and alveolar structure 50mm (push vers.) and 42mm (pull vers.) wide;
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSwing_door_Absolute_Swing_double
    • ProduktfamilieFlush doors
    • ProduktgruppeAbsolute Swing
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 14 73
    • Format2014TitelSliding Wood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 11 11
    • OmniClassTitelDoor Frames
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit