Der Tork Mini Jumbo 2-Rollen-Toilettenpapierspender ist ideal für stark frequentierte Toiletten, in denen Effizienz und niedrige Betriebskosten entscheidend sind. Er fasst zwei Mini-Jumbo-Rollen mit hoher Kapazität und sorgt so dafür, dass stets ausreichend Toilettenpapier vorhanden ist. Tauschen Sie die leere Rolle aus, während die andere noch verwendet wird – für einen unterbrechungsfreien Betrieb. Die Tork Elevation Toilettenpapierhalter überzeugen durch ihr funktionales, modernes Design, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
- Hohe Kapazität: weniger Wartungsaufwand und geringeres Risiko von Papierknappheit
- Die robuste Schiebetür minimiert den Restrollenverbrauch und gewährleistet die vollständige Nutzung beider Toilettenpapierrollen.
- Das Sichtfenster zeigt an, wann es Zeit zum Nachfüllen ist.
- Eine optimale Walzenbremse verhindert frei drehende Walzen und reduziert dadurch den Verbrauch.
- Die geschlossene Konstruktion schützt beide Toilettenpapierrollen und sorgt so für bessere Hygiene.
- Zertifiziert. Einfache Anwendung für Waschraumbenutzer und Reinigungskräfte.