Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Black H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Black H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Black H2

    Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Black H2

    Google-Übersetzung,
    Der Tork Xpress Tischhandtuchspender mit Mehrfachfaltung gehört zur Elevation Design-Linie und ist eine hervorragende Alternative zu einem Stapel loser Handtücher auf der Waschtischplatte. Die Spender der Tork Elevation-Serie zeichnen sich durch ein funktionales, modernes Design aus, das Ihre Gäste nachhaltig beeindruckt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer302028
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeMultifold Hand Towels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.92
    • Breite (Inches)12.68
    • Tiefe (Inches)4.56
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (lbs)3.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers