Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Green

Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Green

Google-Übersetzung,
Seit 2003 bietet Tork® Xpressnap® in Gastronomietheken im ganzen Land einen integrierten Mehrwert. Xpressnap Classic Café® Tischspender erhöhen die Hygiene und reduzieren Abfall, indem sie jedes Mal eine Serviette auf einmal ausgeben. Kunden berühren nur die Servietten, die sie nehmen, und nehmen nur das, was sie verwenden. Jetzt erhältlich in Schwarz, Granit, Rot und Grün. Xpressnap-Tabletop-Spender verfügen auch über AD-a-Glance-Nachrichtenfelder, die für Verkaufsaktionen im Geschäft oder zur Generierung von Werbeeinnahmen verwendet werden können. Die Spender haben eine großzügige Kapazität von 200 Servietten. Auch erhältlich in 31XRT Granit, 32XRT Schwarz, 41XRT Rot.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45XRT
  • ProduktfamilieXpressnap
  • ProduktgruppeTabletop
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.2
  • Breite (Inches)5.9
  • Tiefe (Inches)5.9
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)5.22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_81_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNapkins
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit