Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap® Signature Stand Napkin Dispenser, Blue

Tork Xpressnap® Signature Stand Napkin Dispenser, Blue

Google-Übersetzung,
Das Tork Xpressnap® Signature Spendersystem verbessert die persönliche Hygiene erheblich und reduziert Abfall, indem es immer nur eine Serviette auf einmal ausgibt. SCA Tissue garantiert eine Reduzierung des Serviettenverbrauchs um 25 Prozent, obwohl die tatsächlichen Ergebnisse oft Einsparungen von bis zu 40 Prozent zeigen. Das Modell Xpressnap® Stand bietet Stabilität und hält den Spender aufrecht. Seine tragbare Funktion ermöglicht es dem Benutzer, das Gerät einfach an jedem Ort zu positionieren. Der Standspender fasst bis zu 1.000 Servietten, fast die dreifache Kapazität herkömmlicher Spender, wodurch zusätzliche Arbeitseinsparungen erzielt werden. Das einzigartige AD-a-Glance-Nachrichtenfeld kann für Werbeaktionen im Geschäft oder zur Generierung von Werbeeinnahmen verwendet werden. Das erstmals 2003 eingeführte Xpressnap®-System hat die Gastronomiebranche im Sturm erobert und internationale Anerkennung für Innovation und Exzellenz erlangt. Ersetzt 40XPS.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6333001
  • ProduktfamilieXpressnap
  • ProduktgruppeCountertop
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)24.5
  • Breite (Inches)9.25
  • Tiefe (Inches)9.25
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)6.65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_81_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNapkins