Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Google-Übersetzung,
Das Tork Xpressnap® Counter Top-System erhöht die persönliche Hygiene erheblich und reduziert Abfall, indem es immer nur eine Serviette auf einmal bereitstellt. Sein Serviettenspender-Design sorgt dafür, dass Kunden weniger Servietten verwenden und nur die Serviette berühren, die sie verwenden. Der Thekenspender fasst bis zu 500 Servietten. Das einzigartige AD-a-Glance-Nachrichtenfeld kann für Werbeaktionen im Geschäft oder zur Generierung von Werbeeinnahmen verwendet werden. Das erstmals 2003 eingeführte Xpressnap®-System hat die Gastronomiebranche im Sturm erobert und internationale Anerkennung für Innovation und Exzellenz erlangt. Auch erhältlich in Schwarz 6432000, Rot 6436000, Grau 6434000.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6435000
  • ProduktfamilieXpressnap
  • ProduktgruppeCountertop
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.7
  • Breite (Inches)7.5
  • Tiefe (Inches)12.1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)3.49
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_81_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNapkins
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit