Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White

    Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White

    Google-Übersetzung,
    Der mechanische Mini-Handtuchrollenspender von Tork ist ideal für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Der mechanische Mini-Spender von Tork wurde für enge Räume entwickelt, die zuvor gefalteten Handtüchern vorbehalten waren, und bietet die betrieblichen Vorteile eines größeren Rollenhandtuchspenders in einem kompakten und attraktiven Design. Mit einer Höhe von knapp über 12 Zoll ist er fast 6 Zoll kürzer als ein Spender in voller Größe, sodass er in enge Räume wie die zwischen Schränken und Arbeitsplatten passt. Der mechanische Mini-Spender von Tork benötigt keine externe Stromversorgung, Verkabelung oder Batterien, und die umkehrbare Abdeckung kann so installiert werden, dass sie von links oder rechts geöffnet werden kann, was die Platzierungsmöglichkeiten erweitert. Spendet und schneidet ein einzelnes 11-Zoll-Handtuch, das bereit ist und auf den nächsten Kunden wartet. Es müssen keine Einstellungen angepasst werden und es sind keine Hebel oder Knöpfe erforderlich, um den Spender zu bedienen, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination verringert wird. Die durchscheinende Abdeckung spart Wartungszeit, da das Personal auf einen Blick sehen kann, wann es Zeit ist, den Spender nachzufüllen, und die Verriegelungsabdeckung verhindert Diebstahl. Bietet Platz für eine Vielzahl von 8-Zoll-Handtüchern mit kontrollierter Rolle.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer774720
    • ProduktfamiliePlastic
    • ProduktgruppeHand Towel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.5
    • Breite (Inches)11.8
    • Tiefe (Inches)7.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit