Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jack outdoor bar stool - teak - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - 46 x 50 x 96 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor bar stool - teak - 46 x 50 x 96 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Jack-Kollektion besticht aus jedem Blickwinkel durch ihre verführerischen, üppigen Formen und Kurven. Der Barhocker Jack, vollständig aus massivem Teakholz gefertigt, vereint klare, klassische Linien mit einem modernen Touch. Jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um dauerhaften Komfort und Eleganz beim Genießen der Natur zu gewährleisten.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10282-Jack-outdoor-bar-stool
    • ProduktfamilieJack
    • ProduktgruppeBar stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)96
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)46
    Verwandt
    • HauptmaterialTeakholz
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit